카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1536620 - Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/1536620.prj},{NB=1536620},{BMENB=1536620},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/3c/1536620.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f4/3c/1536620.png},{DESCSHORT=Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 45 mm, Cable length 0.3 m, Plastic, PA12‐GF30, For direct mounting on pneumatic T-groove cylinders, Magnetic field status displayed via two LEDs, Measured value storage, Hardly affected by external magnetic fields, 4-wire, 15…30 VDC, 0…10 V and 4…20 mA, Pigtail with male end, M8 x 1},{EAN=4047101200485},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1536620
1536620
Linear Position Sensor, F...
Linear Position Sensor, F...
4047101200485
Turck
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성