카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1074001 - Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/1074001.prj},{NB=1074001},{BMENB=1074001},{DF=6.400},{LG=40},{MUT=2},{SCH=2},{LSA=8.500},{DSA=10.800},{LS=8.500},{LED=4},{KTP=4},{LF=0.400},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/ec/1074001.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b8/ec/1074001.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, Magnetic-inductive Proximity Sensor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
ⁿ/ₐ
MUT
Number of housing nuts
ⁿ/ₐ
LWT
Type of lock washers
ⁿ/ₐ
SCH
Number of lock washers
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1074001
1074001
Magnetic Field Sensor, Ma...
Magnetic Field Sensor, Ma...
4047101145700
Turck
BIM-EG08-Y1X-H1341
6.400
Quader
40
M8 x 1
DIN439B M8x1
2
DIN6798A M8a
2
Steckverbinder
8.500
10.800
8.500
M12 x 1
4
4
0.400
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성