카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100034313 - Magnetic Inductive Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cy
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/100034313.prj},{NB=100034313},{BMENB=100034313},{L=269},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/55/f3/100034313.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/55/f3/100034313.png},{DESCSHORT=Magnetic Inductive Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cy},{DESCLONG=Magnetic Inductive Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 256 mm, Cable length 0.3 m, Plastic, PA66‐GF25, For direct mounting on pneumatic T-groove cylinders, Measuring range: 256 mm, 4-wire, 15…30 VDC, IO-Link 1.1, COM2, Teachable via IO-Link or button, Cable with M12 × 1 male connector},{EAN=4047101586367},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
Housing length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100034313
100034313
Magnetic Inductive Linear...
Magnetic Inductive Linear...
4047101586367
Turck
WIM256-UNTL-IOL-0.3-RS4
269
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성