카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590742 - Inductive Linear Position Sensor
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1590742.prj},{NB=1590742},{BMENB=1590742},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c4/b6/1590742.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c4/b6/1590742.png},{DESCSHORT=Inductive Linear Position Sensor},{DESCLONG=Inductive Linear Position Sensor, Operating voltage 8…30 VDC, Measuring range 100 mm, Cable length 0.3 m, Rectangular, plastic, Versatile mounting options, Positioning element P1-Li-QR14/Q17L, mounting elements 2 × M1.1-Q17L as well as 2 × M1.2-Q17L included in delivery, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4‐wire, 8…30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0.5…4.5 V, Cable with male end M12 x 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590742
1590742
Inductive Linear Position...
Inductive Linear Position...
4047101245929
Turck
LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성