카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580535 - Temperature measuring amplifier, 2-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7580535.prj},{NB=7580535},{BMENB=7580535},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/54/16/7580535.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/54/16/7580535.png},{DESCSHORT=Temperature measuring amplifier, 2-channel},{DESCLONG=Temperature measuring amplifier, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire break and short circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Removable spring type terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2},{EAN=4047101421316},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC/CC},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7580535}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580535
7580535
Temperature measuring amp...
Temperature measuring amp...
4047101421316
Turck
IM12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성