카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506446 - Isolating transducer, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506446.prj},{NB=7506446},{BMENB=7506446},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/59/7506446.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2c/59/7506446.png},{DESCSHORT=Isolating transducer, 1-channel},{DESCLONG=Isolating transducer, 1-channel, Operating voltage 19…29 VDC, Power supply of 2-wire measuring transducers with HART communication as well as connection to active 2-wire and passive 3-wire transmitters, Input circuit: 0/4…20 mA, Output circuits: 0/4…20 mA, SIL2, Removable terminal blocks, screwable, with 2 mm test box, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, CCEO, Kosha, Installation in zone 2},{EAN=4047101117196},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506446
7506446
Isolating transducer, 1-c...
Isolating transducer, 1-c...
4047101117196
Turck
IM33-12EX-HI/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성