카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506321 - Analog signal isolator, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506321.prj},{NB=7506321},{BMENB=7506321},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4d/d2/7506321.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/4d/d2/7506321.png},{DESCSHORT=Analog signal isolator, 1-channel},{DESCLONG=Analog signal isolator, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Transmission of normalized analog signals from the Ex area to the non-Ex area, Input circuit: 0/2…10 V or 0/4…20 mA, Output circuit: 2 x 0/4 0…20 mA, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, KOSHA, Installation in zone 2},{EAN=4047101116892},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM31-12EX-I},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7506321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506321
7506321
Analog signal isolator, 1...
Analog signal isolator, 1...
4047101116892
Turck
IM31-12EX-I
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성