카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7541230 - Isolating switching amplifier, 1-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7541230.prj},{NB=7541230},{BMENB=7541230},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/af/b0/7541230.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/af/b0/7541230.png},{DESCSHORT=Isolating switching amplifier, 1-channel},{DESCLONG=Isolating switching amplifier, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, 2 transistor outputs, short-circuit proof, potential-free and reverse-polarity protected, Common alarm output, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), SIL 2, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO, Installation in zone 2},{EAN=4047101119671}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7541230
7541230
Isolating switching ampli...
Isolating switching ampli...
4047101119671
Turck
IM1-121EX-T
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성