카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7570102 - Cabinet Guard, Internal and External Sensors
Turck
Interface Technology
control20cabinet20monitoring
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/control20cabinet20monitoring/7570102.prj},{NB=7570102},{BMENB=7570102},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/61/5b/7570102.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/61/5b/7570102.png},{DESCSHORT=Cabinet Guard, Internal and External Sensors},{DESCLONG=Cabinet Guard, Internal and External Sensors, Operating voltage 10…30 VDC, Two potential-free contacts, Temperature detection, Moisture detection, Detection of distance to cabinet door, IO-Link parameterizable, Connection of two devices via CAN bus, Power bridge, Galvanic isolation of outputs (A1/A2), Removable screw terminals},{EAN=4047101416374},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7570102}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7570102
7570102
Cabinet Guard, Internal a...
Cabinet Guard, Internal a...
4047101416374
Turck
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-P...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성