SL 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/sl_series_asmtab.prj},{NB=PL110X185SL(75)},{CNSORDERNO=PL110X185SL},{SD=110},{D=185},{DW=75},{D1=136},{L1=39},{L2=50.0},{LT=57.0},{P1MPA=226},{P1KGF=23.1},{LBQ=9},{LBS=M10x40},{D2=12.0},{NDM=10},{NDMP=1.50},{NDML=40},{MANM=57.8},{MAKGF=5.9},{MASS=5.9},{PPATH=assemblies/sl_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
보스외경
[mm]
D
SL 외경
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
L1
치수 L1
[mm]
L2
치수 L2
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL024X050SL
PL024X050SL
24
50
36
14
19.5
23.0
167
17
17.9
1830
199
20.3
314
32.0
6
M5x18
5.5
4.9
0.5
0.2
PL030X060SL
PL030X060SL
30
60
44
16
21.5
25.0
256
26
21.4
2180
164
16.7
254
26.0
7
M5x18
5.5
4.9
0.5
0.3
PL036X072SL
PL036X072SL
36
72
52
18
23.5
27.5
459
47
32.8
3350
192
19.6
271
27.6
5
M6x20
6.4
11.8
1.2
0.4
PL044X080SL
PL044X080SL
44
80
61
20
25.5
29.5
784
80
46.1
4700
200
20.4
278
28.4
7
M6x20
6.4
11.8
1.2
0.6
PL050X090SL
PL050X090SL
50
90
70
22
27.5
31.5
1010
103
53.0
5410
187
19.1
258
26.3
8
M6x22
6.4
11.8
1.2
0.8
PL055X100SL
PL055X100SL
55
100
75
23
30.5
34.5
1120
115
53.5
5460
163
16.7
226
23.0
8
M6x25
6.4
11.8
1.2
1.1
PL062X110SL
PL062X110SL
62
110
86
23
30.5
34.5
1850
189
77.2
7880
195
19.9
249
25.4
10
M6x25
6.4
11.8
1.2
1.3
PL068X115SL
PL068X115SL
68
115
86
23
30.5
34.5
1780
182
71.2
7270
173
17.6
229
23.4
10
M6x25
6.4
11.8
1.2
1.4
PL075X138SL
PL075X138SL
75
138
100
25
32.5
38.0
2590
265
94.4
9630
192
19.5
253
25.9
7
M8x30
9.0
29.4
3.0
1.7
PL080X145SL
PL080X145SL
80
145
100
25
32.5
38.0
2980
304
99.3
10100
185
18.9
239
24.4
7
M8x30
9.0
29.4
3.0
1.9
PL090X155SL
PL090X155SL
90
155
114
30
39.0
44.5
4600
469
141.0
14400
203
20.7
255
26.0
10
M8x35
9.0
29.4
3.0
3.3
PL100X170SL
PL100X170SL
100
170
124
34
44.0
49.5
5710
582
163.0
16600
191
19.5
242
24.7
12
M8x35
9.0
29.4
3.0
4.7
PL110X185SL
PL110X185SL
110
185
136
39
50.0
57.0
6960
711
185.0
18900
177
18.1
226
23.1
9
M10x40
12.0
57.8
5.9
5.9
PL125X215SL
PL125X215SL
125
215
160
42
54.0
61.0
10200
1040
240.0
24500
187
19.1
240
24.4
12
M10x40
12.0
57.8
5.9
8.3
PL140X230SL
PL140X230SL
140
230
175
46
60.5
68.5
14600
1490
308.0
31400
196
20.0
242
24.7
10
M12x45
14.0
98.0
10.0
10.0
PL155X265SL
PL155X265SL
155
265
192
50
64.5
72.5
19200
1960
366.0
37300
195
19.9
237
24.2
12
M12x50
14.0
98.0
10.0
15.0
PL165X290SL
PL165X290SL
165
290
210
56
71.0
81.0
29500
3010
513.0
52300
222
22.7
259
26.4
8
M16x55
18.0
245.0
25.0
22.0
PL175X300SL
PL175X300SL
175
300
220
56
71.0
81.0
32600
3330
522.0
53300
208
21.2
246
25.1
8
M16x55
18.0
245.0
25.0
22.0
PL185X330SL
PL185X330SL
185
330
236
71
86.0
96.0
45000
4590
666.0
68000
194
19.8
228
23.2
10
M16x65
18.0
245.0
25.0
37.0
PL195X350SL
PL195X350SL
195
350
246
71
86.0
96.0
54800
5590
783.0
79900
220
22.5
254
26.0
12
M16x65
18.0
245.0
25.0
41.0
PL200X350SL
PL200X350SL
200
350
246
71
86.0
96.0
64600
6590
861.0
87900
226
23.0
254
26.0
12
M16x65
18.0
245.0
25.0
41.0
PL220X370SL
PL220X370SL
220
370
270
88
104.0
114.0
83000
8470
1040.0
106000
206
21.0
234
23.9
15
M16x80
18.0
245.0
25.0
54.0
PL240X405SL
PL240X405SL
240
405
295
92
109.0
122.0
111000
11300
1300.0
133000
233
23.8
260
26.6
12
M20x80
22.0
480.0
49.0
67.0
PL260X430SL
PL260X430SL
260
430
321
103
120.0
133.0
149000
15200
1570.0
160000
224
22.9
251
25.6
14
M20x90
22.0
480.0
49.0
82.0
PL280X460SL
PL280X460SL
280
460
346
114
134.0
147.0
196000
20000
1860.0
190000
218
22.2
241
24.6
16
M20x100
22.0
480.0
49.0
102.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스트레이트 타입(스냅링 없음)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
표준사양 (KE)
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
EF 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
표준
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
NEF 시리즈 - 스페이서 타입
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
TAB Series
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
31.05.2024
Roller chains simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
SRG-43C(W) - 리지드 커플링
(주)성일기공
09.11.2022
SRGL-43C(W) - 리지드 커플링
(주)성일기공
09.11.2022
LPGA100/1.00kN {102kgf}
Tsubakimoto Chain Co.
04.08.2020
TKP58H39
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성