피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
중공축
Tsubakimoto Chain Co.
감속기
크로제모터
CSMA/HCMA (0.1kW - 0.55kW)
0.1kw
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/csma_hcma/0.1kw/hollow_shaft_asmtab.prj},{NB=HCMA010-160H50},{TYPE=HCMA},{KOM=HCM High reducer with motor},{MC=0.1},{FN=16},{R=50},{BRAKE=},{TBP=},{KOMX=HCMA},{GEARHEAD=16H},{FLANGE=F7},{PPATH=../../assemblies/hollow_shaft_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
MC
모터용량
ⁿ/ₐ
FN
프레임번호
ⁿ/ₐ
R
감속비
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
CSMA010-130H10
CSMA
0.1
13
10
CSMA010-130H10
CSMA010-130H15
CSMA
0.1
13
15
CSMA010-130H15
CSMA010-130H20
CSMA
0.1
13
20
CSMA010-130H20
CSMA010-130H25
CSMA
0.1
13
25
CSMA010-130H25
CSMA010-130H30
CSMA
0.1
13
30
CSMA010-130H30
CSMA010-130H40
CSMA
0.1
13
40
CSMA010-130H40
CSMA010-130H50
CSMA
0.1
13
50
CSMA010-130H50
CSMA010-130H60
CSMA
0.1
13
60
CSMA010-130H60
HCMA010-160H40
HCMA
0.1
16
40
HCMA010-160H40
HCMA010-160H50
HCMA
0.1
16
50
HCMA010-160H50
HCMA010-160H60
HCMA
0.1
16
60
HCMA010-160H60
HCMA010-160H75
HCMA
0.1
16
75
HCMA010-160H75
HCMA010-160H90
HCMA
0.1
16
90
HCMA010-160H90
HCMA010-160H100
HCMA
0.1
16
100
HCMA010-160H100
HCMA010-160H120
HCMA
0.1
16
120
HCMA010-160H120
HCMA010-160H150
HCMA
0.1
16
150
HCMA010-160H150
HCMA010-160H180
HCMA
0.1
16
180
HCMA010-160H180
HCMA010-160H200
HCMA
0.1
16
200
HCMA010-160H200
HCMA010-220H240
HCMA
0.1
22
240
HCMA010-220H240
HCMA010-220H300
HCMA
0.1
22
300
HCMA010-220H300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
풋마운트
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
중공축
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
60W
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
중공축
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
Premium-Efficiency, 3-Phase Motor
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
07.12.2023
중공축
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
중공축
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
CHM30-MOT - Asynchronous AC motor gearbox assembly 0.09 to 0.22kW - Torque ...
HPC
17.02.2022
EVD01_37_H - Trapezoidal tooth synchronous wheel idler
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
EVF51_81 - Synchronous idler pulley Rear tension type ??¡§¡§ Suitable for t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ECD41_59 - Keyless trapezoidal tooth synchronous wheel H type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Concentric hollow shaft (F3S type)
Brother Gearmotors
24.02.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
15.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성