Back-up Ring Type BB (concave, uncut) according to AS 568 Internal Sealing (Rod)
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Type BB (concave, uncut) based on AS 568
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/bauform_bb_konk_as568/bbi_1.prj},{NB=BBP80B249-N9},{PARTNO=BBP80B249},{DN=124.0},{DN1=130.0},{B2=5.6},{B3=7.0},{R=0.25},{IDXADXT=124,28x130,28x1,02},{ID=124.28},{AD=130.28},{T=1.02},{W=3.00},{MC=N9},{ORING=ORAR00249},{ORA=123.42x3.53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f7
[mm]
D6
Groove Diameter +0.1
[mm]
B2
Groove Width +0.25
[mm]
B3
Groove Width +0.25
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
W
Radial height
[mm]
S
Radial clearance max.
[mm]
ORING
O-Ring Part No.
ⁿ/ₐ
ORA
O-Ring Dimensions (d1 x d2)
ⁿ/ₐ
BBP80B004-N9
BBP80B004
2.0
4.9
3.6
5.0
0.25
2.44
5.14
1.14
1.35
0.12
ORAR00004
1.78x1.78
BBP80B005-N9
BBP80B005
2.5
5.4
3.6
5.0
0.25
3.24
5.94
1.14
1.35
0.12
ORAR00005
2.57x1.78
BBP80B006-N9
BBP80B006
3.0
5.9
3.6
5.0
0.25
3.56
6.26
1.14
1.35
0.12
ORAR00006
2.90x1.78
BBP80B007-N9
BBP80B007
4.0
6.9
3.6
5.0
0.25
4.74
7.04
1.14
1.35
0.12
ORAR00007
3.68x1.78
BBP80B008-N9
BBP80B008
5.0
7.9
3.6
5.0
0.25
5.13
7.83
1.14
1.35
0.12
ORAR00008
4.47x1.78
BBP80B009-N9
BBP80B009
5.5
8.4
3.6
5.0
0.25
5.94
8.64
1.14
1.35
0.12
ORAR00009
5.28x1.78
BBP80B010-N9
BBP80B010
6.5
9.4
3.6
5.0
0.25
6.73
9.43
1.14
1.35
0.12
ORAR00010
6.07x1.78
BBP80B011-N9
BBP80B011
8.0
10.9
3.6
5.0
0.25
8.31
11.01
1.14
1.35
0.12
ORAR00011
7.65x1.78
BBP80B012-N9
BBP80B012
9.5
12.4
3.6
5.0
0.25
9.91
12.61
1.14
1.35
0.12
ORAR00012
9.25x1.78
BBP80B013-N9
BBP80B013
11.0
13.9
3.6
5.0
0.25
11.56
14.26
1.14
1.35
0.12
ORAR00013
10.82x1.78
BBP80B014-N9
BBP80B014
13.0
15.9
3.6
5.0
0.25
13.16
15.86
1.14
1.35
0.12
ORAR00014
12.42x1.78
BBP80B015-N9
BBP80B015
14.0
16.9
3.6
5.0
0.25
14.73
17.43
1.14
1.35
0.12
ORAR00015
14.00x1.78
BBP80B016-N9
BBP80B016
16.0
18.9
3.6
5.0
0.25
16.33
19.03
1.14
1.35
0.12
ORAR00016
15.60x1.78
BBP80B017-N9
BBP80B017
17.0
19.9
3.6
5.0
0.25
17.91
20.61
1.14
1.35
0.12
ORAR00017
17.17x1.78
BBP80B018-N9
BBP80B018
19.0
21.9
3.6
5.0
0.25
19.51
22.21
1.14
1.35
0.12
ORAR00018
18.77x1.78
BBP80B019-N9
BBP80B019
20.0
22.9
3.6
5.0
0.25
21.08
23.78
1.14
1.35
0.12
ORAR00019
20.35x1.78
BBP80B020-N9
BBP80B020
22.0
24.9
3.6
5.0
0.25
22.68
25.38
1.14
1.35
0.12
ORAR00020
21.95x1.78
BBP80B021-N9
BBP80B021
24.0
26.9
3.6
5.0
0.25
24.26
26.96
1.14
1.35
0.12
ORAR00021
23.52x1.78
BBP80B022-N9
BBP80B022
25.0
27.9
3.6
5.0
0.25
25.86
28.56
1.14
1.35
0.12
ORAR00022
25.12x1.78
BBP80B023-N9
BBP80B023
27.0
29.9
3.6
5.0
0.25
27.43
30.13
1.14
1.35
0.12
ORAR00023
26.70x1.78
BBP80B024-N9
BBP80B024
29.0
31.9
3.6
5.0
0.25
29.03
31.73
1.14
1.35
0.12
ORAR00024
28.30x1.78
BBP80B025-N9
BBP80B025
30.0
32.9
3.6
5.0
0.25
30.61
33.31
1.14
1.35
0.12
ORAR00025
29.87x1.78
BBP80B026-N9
BBP80B026
32.0
34.9
3.6
5.0
0.25
32.21
34.91
1.14
1.35
0.12
ORAR00026
31.47x1.78
BBP80B027-N9
BBP80B027
33.0
35.9
3.6
5.0
0.25
33.78
36.48
1.14
1.35
0.12
ORAR00027
33.05x1.78
BBP80B028-N9
BBP80B028
35.0
37.9
3.6
5.0
0.25
35.38
38.08
1.14
1.35
0.12
ORAR00028
34.65x1.78
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성