피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Back-up Ring Type BB (concave, uncut) according to AS 568 External Sealing (Bore)
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Type BB (concave, uncut) based on AS 568
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/bauform_bb_konk_as568/bb2_1.prj},{NB=BBP80B249-N9 },{PARTNO=BBP80B249},{DNX=124.0},{DN=130.0},{B2=5.6},{B3=7.0},{R=0.25},{IDXADXT=124,28x130,28x1,02},{ID=124.28},{AD=130.28},{T=1.02},{W=3.00},{MC=N9},{ORING=ORAR00249},{ORA=123.42x3.53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore-Ø H9
[mm]
D3
Groove Diameter -0.1
[mm]
B2
Groove Width +0.25
[mm]
B3
Groove Width +0.25
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
ID
Back-up Ring dimension
[mm]
AD
Back-up Ring dimension
[mm]
T
Back-up Ring dimension
[mm]
W
Radial height
[mm]
S
Radial clearance max.
[mm]
ORING
O-Ring Part No.
ⁿ/ₐ
ORA
O-Ring Dimensions (d1 x d2)
ⁿ/ₐ
BBP80B004-N9
BBP80B004
5.2
2.3
3.6
5.0
0.25
2.44
5.14
1.14
1.35
0.12
ORAR00004
1.78x1.78
BBP80B005-N9
BBP80B005
6.0
3.1
3.6
5.0
0.25
3.24
5.94
1.14
1.35
0.12
ORAR00005
2.57x1.78
BBP80B006-N9
BBP80B006
6.5
3.6
3.6
5.0
0.25
3.56
6.26
1.14
1.35
0.12
ORAR00006
2.90x1.78
BBP80B007-N9
BBP80B007
7.0
4.1
3.6
5.0
0.25
4.74
7.04
1.14
1.35
0.12
ORAR00007
3.68x1.78
BBP80B008-N9
BBP80B008
8.0
5.1
3.6
5.0
0.25
5.13
7.83
1.14
1.35
0.12
ORAR00008
4.47x1.78
BBP80B009-N9
BBP80B009
9.0
6.1
3.6
5.0
0.25
5.94
8.64
1.14
1.35
0.12
ORAR00009
5.28x1.78
BBP80B010-N9
BBP80B010
10.0
7.1
3.6
5.0
0.25
6.73
9.43
1.14
1.35
0.12
ORAR00010
6.07x1.78
BBP80B011-N9
BBP80B011
11.0
8.1
3.6
5.0
0.25
8.31
11.01
1.14
1.35
0.12
ORAR00011
7.65x1.78
BBP80B012-N9
BBP80B012
13.0
10.1
3.6
5.0
0.25
9.91
12.61
1.14
1.35
0.12
ORAR00012
9.25x1.78
BBP80B013-N9
BBP80B013
14.0
11.1
3.6
5.0
0.25
11.56
14.26
1.14
1.35
0.12
ORAR00013
10.82x1.78
BBP80B014-N9
BBP80B014
16.0
13.1
3.6
5.0
0.25
13.16
15.86
1.14
1.35
0.12
ORAR00014
12.42x1.78
BBP80B015-N9
BBP80B015
17.0
14.1
3.6
5.0
0.25
14.73
17.43
1.14
1.35
0.12
ORAR00015
14.00x1.78
BBP80B016-N9
BBP80B016
19.0
16.1
3.6
5.0
0.25
16.33
19.03
1.14
1.35
0.12
ORAR00016
15.60x1.78
BBP80B017-N9
BBP80B017
21.0
18.1
3.6
5.0
0.25
17.91
20.61
1.14
1.35
0.12
ORAR00017
17.17x1.78
BBP80B018-N9
BBP80B018
22.0
19.1
3.6
5.0
0.25
19.51
22.21
1.14
1.35
0.12
ORAR00018
18.77x1.78
BBP80B019-N9
BBP80B019
24.0
21.1
3.6
5.0
0.25
21.08
23.78
1.14
1.35
0.12
ORAR00019
20.35x1.78
BBP80B020-N9
BBP80B020
25.0
22.1
3.6
5.0
0.25
22.68
25.38
1.14
1.35
0.12
ORAR00020
21.95x1.78
BBP80B021-N9
BBP80B021
27.0
24.1
3.6
5.0
0.25
24.26
26.96
1.14
1.35
0.12
ORAR00021
23.52x1.78
BBP80B022-N9
BBP80B022
29.0
26.1
3.6
5.0
0.25
25.86
28.56
1.14
1.35
0.12
ORAR00022
25.12x1.78
BBP80B023-N9
BBP80B023
30.0
27.1
3.6
5.0
0.25
27.43
30.13
1.14
1.35
0.12
ORAR00023
26.70x1.78
BBP80B024-N9
BBP80B024
32.0
29.1
3.6
5.0
0.25
29.03
31.73
1.14
1.35
0.12
ORAR00024
28.30x1.78
BBP80B025-N9
BBP80B025
33.0
30.1
3.6
5.0
0.25
30.61
33.31
1.14
1.35
0.12
ORAR00025
29.87x1.78
BBP80B026-N9
BBP80B026
35.0
32.1
3.6
5.0
0.25
32.21
34.91
1.14
1.35
0.12
ORAR00026
31.47x1.78
BBP80B027-N9
BBP80B027
36.5
33.6
3.6
5.0
0.25
33.78
36.48
1.14
1.35
0.12
ORAR00027
33.05x1.78
BBP80B028-N9
BBP80B028
38.0
35.1
3.6
5.0
0.25
35.38
38.08
1.14
1.35
0.12
ORAR00028
34.65x1.78
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성