Turcon® Roto Glyd Ring® -external sealing - Rotary seals, double acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring®
External Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring/aussen/trgr_aussen_asmbtab.prj},{NB=TG4201100-T10N (01)},{IDNR=},{PARTNO=TG4201100},{SNO=2},{DN=110},{D1=99.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=T10},{OM=N},{ORING=98,02x3,53},{PPATH=trgr_aussen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
TG4000080-T10N
TG4000080
8
3.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000100-T10N
TG4000100
10
5.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000120-T10N
TG4000120
12
7.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000140-T10N
TG4000140
14
9.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000150-T10N
TG4000150
15
10.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000160-T10N
TG4000160
16
11.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000180-T10N
TG4000180
18
13.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000200-T10N
TG4000200
20
15.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000220-T10N
TG4000220
22
17.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000250-T10N
TG4000250
25
20.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000280-T10N
TG4000280
28
23.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000300-T10N
TG4000300
30
25.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000320-T10N
TG4000320
32
27.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4000350-T10N
TG4000350
35
30.1
2.2
0.4
0.150
Standard Range
TG4100400-T10N
TG4100400
40
32.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100420-T10N
TG4100420
42
34.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100450-T10N
TG4100450
45
37.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100480-T10N
TG4100480
48
40.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100500-T10N
TG4100500
50
42.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100520-T10N
TG4100520
52
44.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100550-T10N
TG4100550
55
47.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100600-T10N
TG4100600
60
52.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100630-T10N
TG4100630
63
55.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100650-T10N
TG4100650
65
57.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
TG4100700-T10N
TG4100700
70
62.5
3.2
0.6
0.200
Standard Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성