카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
TCM2T Cylinder - Standard Type/Single Acting : Spring Return
TPC Global
Actuator
AX
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/ax/axt_cylinder.prj},{NB=TCM2B25-25T10Cylinder},{BS=25},{A=22.000},{B1=17.000},{B2=32.000},{D=10.000},{E=26.000},{F=13.000},{G=8.000},{H=45.000},{H1=6.000},{H2=8.000},{I=33.000},{K=5.500},{MM=10.000},{N=15.000},{NA=30.000},{NN=26.000},{P=9.728},{ZZ=120.000},{PD=4.400},{FVA=26.600},{WA=11.500},{WB=10.000},{VAC=7.100},{B=47.000},{LC=4.000},{LD=6.800},{LH=28.000},{LS=102.000},{LT=3.200},{LX=40.000},{LZ=55.000},{X=20.000},{Y=8.000},{Z=25.000},{ZZ1=135.000},{FT=4.000},{TT=10.000},{AA=7.000},{BB=6.000},{MA=17.000},{MK=10.000},{MI=20.000},{MM1=10.000},{MT=17.500},{MH=49.000},{ML=18.000},{ZXZ=156.000},{MAL=26.000},{SDV=32.000},{MOUNTING=B},{STROKE=25},{STROKE1=1},{POS=0},{CUSHION=},{SERIES=},{SWITCH=},{NUMBER=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NN
[mm]
P
ⁿ/ₐ
ZZ
[mm]
PD
[mm]
FVA
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
VAC
[mm]
B
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LZ
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
ZZ1
[mm]
FT
[mm]
TT
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
MA
[mm]
MK
[mm]
MI
[mm]
MM1
[mm]
MT
[mm]
MH
[mm]
ML
[mm]
MAL
[mm]
SDV
[mm]
XX
[mm]
BM
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
ZJ
[mm]
PITCH
[mm]
TCM2B20-25T
20
18.000
15.5
13.000
26.000
8.000
20.000
13.000
8.000
41.000
5.000
8.000
27.000
5.000
8.000
15.000
24.000
20.000
9.728
116.000
4.400
21.600
11.500
8.500
4.500
40.000
4.000
6.800
25.000
102.000
3.200
40.000
55.000
20.000
8.000
21.000
131.000
4.000
10.000
7.000
6.000
12.000
8.000
15.000
8.000
16.500
47.000
18.000
20.000
26.000
14.000
8.000
7.000
24.000
47.000
78.000
5.000
1.500
TCM2B25-25T
25
22.000
19.5
17.000
32.000
10.000
26.000
13.000
8.000
45.000
6.000
8.000
33.000
5.500
10.000
15.000
30.000
26.000
9.728
120.000
4.400
26.600
11.500
10.000
7.100
47.000
4.000
6.800
28.000
102.000
3.200
40.000
55.000
20.000
8.000
25.000
135.000
4.000
10.000
7.000
6.000
17.000
10.000
20.000
10.000
17.500
49.000
18.000
26.000
32.000
17.000
8.000
7.000
24.000
47.000
78.000
6.000
1.500
TCM2B32-25T
32
22.000
19.5
17.000
32.000
12.000
26.000
13.000
8.000
45.000
6.000
8.000
37.500
5.500
10.000
15.000
34.500
26.000
9.728
122.000
4.400
33.800
11.500
11.500
8.800
47.000
4.000
6.800
28.000
104.000
3.200
40.000
55.000
20.000
8.000
25.000
137.000
4.000
10.000
8.000
7.000
17.000
10.000
20.000
10.000
17.500
49.000
18.000
26.000
32.000
17.000
8.000
7.000
24.000
47.000
80.000
7.000
1.500
TCM2B40-25T
40
24.000
21
22.000
41.000
14.000
32.000
16.000
11.000
50.000
8.000
10.000
46.500
7.000
14.000
21.500
42.500
32.000
13.157
154.000
6.700
42.000
14.500
15.000
11.700
54.000
4.000
7.000
30.000
134.000
3.200
55.000
75.000
23.000
10.000
27.000
171.000
5.000
11.000
13.000
12.000
22.000
12.000
25.000
14.000
21.500
60.000
22.000
32.000
41.000
22.500
12.000
10.500
33.500
66.500
110.500
9.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성