22030 (pin, internal hexagon) - Spring Plungers (Internal hexagon, Steel, SUS303)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/22030-0104.prj},{NB=22030.0164},{PN=22030.0164},{TYPE1=22030},{MA=鋼},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=24},{D=13.0},{L=48},{S=8.0},{WS=12.0},{L1=24.0},{L2=6.0},{L3=4.0},{L4=5.98},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
22030.0104
22030.0104
Steel
Light Load
YES
4
12
22030.0105
22030.0105
Steel
Light Load
YES
5
14
22030.0106
22030.0106
Steel
Light Load
YES
6
15
22030.0108
22030.0108
Steel
Light Load
YES
8
18
22030.0110
22030.0110
Steel
Light Load
YES
10
23
22030.0112
22030.0112
Steel
Light Load
YES
12
26
22030.0116
22030.0116
Steel
Light Load
YES
16
33
22030.0120
22030.0120
Steel
Light Load
YES
20
43
22030.0124
22030.0124
Steel
Light Load
YES
24
48
22030.0146
22030.0146
Steel
Heavy Load
YES
6
15
22030.0148
22030.0148
Steel
Heavy Load
YES
8
18
22030.0150
22030.0150
Steel
Heavy Load
YES
10
23
22030.0152
22030.0152
Steel
Heavy Load
YES
12
26
22030.0156
22030.0156
Steel
Heavy Load
YES
16
33
22030.0160
22030.0160
Steel
Heavy Load
YES
20
43
22030.0164
22030.0164
Steel
Heavy Load
YES
24
48
22030.0304
22030.0304
SUS303
Light Load
YES
4
12
22030.0305
22030.0305
SUS303
Light Load
YES
5
14
22030.0306
22030.0306
SUS303
Light Load
YES
6
15
22030.0308
22030.0308
SUS303
Light Load
YES
8
18
22030.0310
22030.0310
SUS303
Light Load
YES
10
23
22030.0312
22030.0312
SUS303
Light Load
YES
12
26
22030.0316
22030.0316
SUS303
Light Load
YES
16
33
22030.0320
22030.0320
SUS303
Light Load
YES
20
43
22030.0324
22030.0324
SUS303
Light Load
YES
24
48
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성