CNF - Large lead
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Transport Ball Screw
No preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/transport/nopreload/rev2_cnf_asmtab.prj},{NB=CNF2040-6ZZ+118LC7T_000_rev},{TP=CNF series},{MN=CNF2040-6},{QZ=},{TS=ZZ},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=118},{AXC=},{ACC=C7},{PN=0},{SEM=0},{L=81},{C7=2000.000},{C8=2200.000},{C10=2200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=13},{E4=13},{F1=20},{E1=40},{N1=6},{H1=9},{F2=20},{E2=49},{N2=6},{H2=9},{QWL=0.000},{SD=20},{PPATH=cnf/cnf_asmtpl.prj},{X=3.500},{LEAD=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
ⁿ/ₐ
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
CNF1530-6ZZ+90LC7T
CNF1530-6
0.0
70.000
0.000
0.000
70.000
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
CNF2040-6ZZ+118LC7T
CNF2040-6
0.0
88.000
0.000
0.000
88.000
15
Overall thread lenght is ...
-
CNF2550-6ZZ+139LC7T
CNF2550-6
0.0
109.000
0.000
0.000
109.000
15
Overall thread lenght is ...
-
CNF3060-6ZZ+159.6LC7T
CNF3060-6
0.0
129.600
0.000
0.000
129.600
15
Overall thread lenght is ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성