더블너트 BNFN형
THK
이송나사
볼나사
볼나사
신정도규격 적합볼나사 CES
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/cost_effective_screw_ces/double_bnfn_asmtab.prj},{NB=BNFN1605-5RRG1+116LCp3(01P300)},{RD=1},{SD=16.000},{LEAD=5.000},{SDSP=16.750},{SDSC=13.200},{CSA=13.500},{COSA=27.800},{K=640.000},{D=40.000},{D1=60.000},{L1=106.000},{H=10.000},{B1=96.000},{PCD=50.000},{SD1=4.500},{SD2=8.000},{SH=4.500},{EL=700.000},{A11=12.000},{B11=10.000},{S1=11.000},{J1=13.000},{F1=15.000},{E1=36.000},{N1=6.000},{H1=8.000},{G1=3.000},{T1=1.800},{P1=12.000},{R1=9.500},{P11=12.000},{A22=12.000},{B22=10.000},{E2=39.000},{F2=15.000},{S2=14.000},{J2=13.000},{N2=6.000},{H2=8.000},{G2=3.000},{T2=1.800},{P2=12.000},{R2=9.500},{A3=10.000},{E3=11.000},{E33=0.000},{B3=9.600},{F3=9.150},{F33=0.000},{G3=1.150},{QZ=N},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=1P3},{SEM=0},{PN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
OLS
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNFN1605-5RRG1+116LCp3
BNFN1605-5
116.000
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성