카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
75CC - "TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing facilities
Tellurerota
Pallet truck rollers
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
"TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie75/75rollers/75_cc_asmtab.prj},{NB=752143},{IDNR=},{COD=752143},{D=82},{F=75},{DD=20},{L=75},{LL=47},{M=14},{SL=750},{RR=400},{LC=-},{LC2=590},{LC3=400},{W=1.05},{INFO=Catalogue},{PPATH=75_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 3km/h
[daN]
LC2
Load capacity 4km/h
[daN]
LC3
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
752099
752099
35
27
6
30
22
7
100
0.09
752100
752100
50
40
15
40
35
11
150
0.10
752101
752101
80
40
20
40
47
14
400
200
-
350
235
0.82
752102
752102
80
70
20
70
47
14
700
390
-
560
375
1.06
752105
752105
80
90
20
90
47
14
900
430
-
700
470
1.35
752131
752131
82
60
20
60
47
14
600
360
-
480
325
0.95
752132
752132
82
70
20
70
47
14
700
400
-
560
375
1.09
752232
752232
82
70
20
70
47
16
700
400
-
560
375
1.04
752143
752143
82
75
20
75
47
14
750
400
-
590
400
1.05
752134
752134
82
85
20
85
47
14
850
425
-
670
450
1.27
752135
752135
82
90
20
90
47
14
900
440
-
700
470
1.33
752137
752137
82
100
20
100
47
14
1000
460
-
800
540
1.45
752121
752121
85
40
20
40
47
14
400
250
-
350
235
0.72
752122
752122
85
70
20
70
47
14
700
410
-
560
375
1.12
752129
752129
85
75
20
75
47
14
750
410
-
590
400
1.17
752123
752123
85
80
20
80
47
14
800
430
-
630
425
1.25
752223
752223
85
80
25
80
52
15
800
430
-
630
425
1.18
752125
752125
85
90
20
90
47
14
900
450
-
700
470
1.39
752127
752127
85
100
20
100
47
14
1000
475
-
800
540
1.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성