카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
38 SRFP NX - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, swivel bracket with bolt hole
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, stainless steel brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_nx/38_nx_srfp_asmtab.prj},{NB=383211NX},{COD=383211NX},{D=50},{F=24},{H=71},{G=42},{C=12},{E=22},{O=80},{LC=40},{BR=4},{DD=8},{L1=43},{L=20.0},{DFA=8},{W=0.17},{INFO=Technical description},{TX='M10'},{PPATH=38_nx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
383211NX
383211NX
50
24
71
42
12
22
40
0.17
383202NX
383202NX
60
24
82
42
12
22
60
0.19
383303NX
383303NX
75
24
101
42
12
27
70
0.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성