카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73AE -
Elastic rubber wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73ae/73ae_p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=736206AE},{BR=3},{COD=736206AE},{D=200},{WT=CB},{F=48},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=350},{DD=20},{L1=85},{COD1=736006},{COD2=736106},{COD3=736206},{L=60},{DFA=12},{W=4.13},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
736202AE
736202AE
100
CB
36
138
100x85
80x60
9
46
123
150
1.24
736203AE
736203AE
125
CB
36
161
100x85
80x60
9
48
123
200
1.28
736204AE
736204AE
160
CB
48
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.68
736206AE
736206AE
200
CB
48
250
140x110
105x80
11
70
126
350
4.13
736802AE
736802AE
100
CC
36
138
100x85
80x60
9
46
123
150
1.33
736803AE
736803AE
125
CC
36
161
100x85
80x60
9
48
123
200
1.46
736804AE
736804AE
160
CC
48
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.90
736806AE
736806AE
200
CC
48
250
140x110
105x80
11
70
126
350
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성