카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62BS - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINUM CORE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, medium duty brackets type (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie_62bs/65m/62bs_srp_m_fr_asmtab.prj},{NB=627414},{COD=627414},{D=150},{F=40},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=158},{LC=450},{DD=20},{TG=0},{L1=80},{PPATH=srp_m_fr_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{W=2.91}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
627414
627414
150
40
194
140x110
105x80
11
58
158
450
2.91
627410
627410
160
50
199
140x110
105x80
11
58
178
500
3.15
627416
627416
200
50
240
140x110
105x80
11
50
178
500
3.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성