카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, heavy-duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62p/62_srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=627203},{BR=3},{COD=627203},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC1=350},{LC2=350},{DD=20},{L1=85},{COD1=627603},{COD2=628503},{COD3=627203},{L=50},{PPATH=62p_asmtpl.prj},{W=1.86},{INFO=Technical description},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
627202
627202
100
40
138
100x85
80x60
9
46
123
300
300
1.52
627213
627213
125
40
161
100x85
80x60
9
44
123
350
350
1.87
627203
627203
125
40
170
140x110
105x80
11
70
126
350
350
1.86
627204
627204
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
550
550
4.17
627205
627205
180
50
228
140x110
105x80
11
70
126
600
600
4.41
627206
627206
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
700
700
4.91
627208
627208
250
50
298
140x110
105x80
11
66
126
750
750
5.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성