카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58HT SRP EEG MHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center, rotating EEG MHD twin welded support
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center with EEG MHD twin welded support
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58ht_eeg_mhd/58ht_srp_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=584674},{D=160},{F=50+50},{H=221},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{O=182},{LC=1400},{LC2=1100},{BR=1},{BRX= 1, 'SRP/EEG MHD', 2, 'SF/EEG MHD', 3, 'SRP-FR/EEG MHD'},{COD1=584674},{COD2=588174},{COD3=588274},{FX=50},{DD=25},{L=60},{DB=1},{DFA=18},{FF=100},{WDIST=110.000},{PPATH=58ht_eeg_mhd_asmtpl.prj},{W=7.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
584674
584674
160
50+50
221
135x110
105x80
11
55
1400
1100
7.15
584676
584676
200
50+50
258
135x110
105x80
11
65
1500
1280
8.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성