카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/CF - Paired polyamide 6 furniture wheels
Tellurerota
Furniture wheels
34 - PAIRED POLYAMIDE 6 OR POLYPROPYLENE FURNITURE WHEELS
Paired polyamide 6 furniture wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/furniture_wheels/serie34/34_pa_6_b/34_srp_cf_asmtab.prj},{NB=342103},{COD=342103},{D=60},{F=42},{H=86},{AXB=48x48},{AAXBB=34x34},{EE=6},{O=74},{LC=30},{W=0.14},{INFO=Technical description},{VER=2},{PPATH=34_pa_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
342103
342103
60
42
86
48x48
34x34
6
74
30
0.14
342104
342104
75
48
104
48x48
34x34
6
87
30
0.17
342105
342105
100
57
123
60x60
43x43
6
115
40
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성