N0008000 - HLB Bearing Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0008000_hlb_bearing_nut.prj},{NB=N0-00-8000-09000000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-8000-09000000},{S=M90},{NDM=90},{KDM=87.835},{P=2.00},{D=120},{TD=0 -0.5},{B1=16},{TB1=0 -0.5},{B2=11.0},{D1=120},{TD1=0 -0.5},{D2=108},{B=16},{TB=0 -0.5},{SS=10},{G=112},{L=27.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Diameter
[mm]
TD
Tolerance Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
TB1
Tolerance Width
[mm]
B2
Thickness
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TD1
Tolerance Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
TB
Tolerance Width
[mm]
SS
Height
[mm]
G
Width
[mm]
L
Width
[mm]
N0-00-8000-01000000
N0-00-8000-01000000
M10
0.75
18
0 -0.5
6
0 -0.5
3.5
18
0 -0.5
17
6
0 -0.5
3
14
9.5
N0-00-8000-01200000
N0-00-8000-01200000
M12
1.00
22
0 -0.5
6
0 -0.5
3.5
22
0 -0.5
17
6
0 -0.5
3
18
9.5
N0-00-8000-01500000
N0-00-8000-01500000
M15
1.00
25
0 -0.5
7
0 -0.5
4.5
25
0 -0.5
21
7
0 -0.5
4
21
11.5
N0-00-8000-01700000
N0-00-8000-01700000
M17
1.00
28
0 -0.5
7
0 -0.5
4.5
28
0 -0.5
24
7
0 -0.5
4
24
11.5
N0-00-8000-02000000
N0-00-8000-02000000
M20
1.00
32
0 -0.5
8
0 -0.5
5.5
32
0 -0.5
26
8
0 -0.5
4
28
13.5
N0-00-8000-02500000
N0-00-8000-02500000
M25
1.50
38
0 -0.5
10
0 -0.5
6.0
38
0 -0.5
32
10
0 -0.5
5
34
16.0
N0-00-8000-03000000
N0-00-8000-03000000
M30
1.50
45
0 -0.5
10
0 -0.5
6.0
45
0 -0.5
38
10
0 -0.5
5
41
16.0
N0-00-8000-03500000
N0-00-8000-03500000
M35
1.50
52
0 -0.5
11
0 -0.5
7.0
52
0 -0.5
44
11
0 -0.5
5
48
18.0
N0-00-8000-04000000
N0-00-8000-04000000
M40
1.50
58
0 -0.5
9
0 -0.5
5.0
58
0 -0.5
50
12
0 -0.5
6
53
17.0
N0-00-8000-04500000
N0-00-8000-04500000
M45
1.50
65
0 -0.5
10
0 -0.5
6.0
65
0 -0.5
56
13
0 -0.5
6
60
19.0
N0-00-8000-05000000
N0-00-8000-05000000
M50
1.50
70
0 -0.5
11
0 -0.5
7.0
70
0 -0.5
61
14
0 -0.5
6
65
21.0
N0-00-8000-05500000
N0-00-8000-05500000
M55
2.00
75
0 -0.5
11
0 -0.5
6.0
75
0 -0.5
67
15
0 -0.5
7
69
21.0
N0-00-8000-06000000
N0-00-8000-06000000
M60
2.00
80
0 -0.5
11
0 -0.5
6.0
80
0 -0.5
73
15
0 -0.5
7
74
21.0
N0-00-8000-06500000
N0-00-8000-06500000
M65
2.00
85
0 -0.5
12
0 -0.5
7.0
85
0 -0.5
79
12
0 -0.5
7
79
19.0
N0-00-8000-07000000
N0-00-8000-07000000
M70
2.00
92
0 -0.5
12
0 -0.5
7.0
92
0 -0.5
85
12
0 -0.5
8
85
19.0
N0-00-8000-07500000
N0-00-8000-07500000
M75
2.00
98
0 -0.5
13
0 -0.5
8.0
98
0 -0.5
90
13
0 -0.5
8
91
21.0
N0-00-8000-08000000
N0-00-8000-08000000
M80
2.00
105
0 -0.5
15
0 -0.5
10.0
105
0 -0.5
95
15
0 -0.5
8
98
25.0
N0-00-8000-08500000
N0-00-8000-08500000
M85
2.00
110
0 -0.5
16
0 -0.5
11.0
110
0 -0.5
102
16
0 -0.5
8
103
27.0
N0-00-8000-09000000
N0-00-8000-09000000
M90
2.00
120
0 -0.5
16
0 -0.5
11.0
120
0 -0.5
108
16
0 -0.5
10
112
27.0
N0-00-8000-09500000
N0-00-8000-09500000
M95
2.00
125
0 -0.5
17
0 -0.5
12.0
125
0 -0.5
113
17
0 -0.5
10
117
29.0
N0-00-8000-10000000
N0-00-8000-10000000
M100
2.00
130
0 -0.5
18
0 -0.5
13.0
130
0 -0.5
120
18
0 -0.5
10
122
31.0
N0-00-8000-10500000
N0-00-8000-10500000
M105
2.00
140
0 -0.5
18
0 -0.5
12.0
140
0 -0.5
126
18
0 -0.5
12
130
30.0
N0-00-8000-11000000
N0-00-8000-11000000
M110
2.00
145
0 -0.5
19
0 -0.5
13.0
145
0 -0.5
133
19
0 -0.5
12
135
32.0
N0-00-8000-11500000
N0-00-8000-11500000
M115
2.00
150
0 -0.5
19
0 -0.5
13.0
150
0 -0.5
137
19
0 -0.5
12
140
32.0
N0-00-8000-12000000
N0-00-8000-12000000
M120
2.00
155
0 -0.5
20
0 -0.5
13.0
155
0 -0.5
138
20
0 -0.5
12
145
33.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성