카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WKE-D/RS - Torsionally Flexible Coupling - stainless steel version
StS Coupling GmbH
Torsionally Flexible Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/torsional_flexible_couplings/wke_d_rs_asmtab.prj},{NB=WKE-D/RS-19-B-N6-B-N6-92},{SIZE=19},{L=66},{A=40},{N=4},{VER=BB},{D1=6.0},{D2=6.0},{DMINA=0},{DMAXA=0},{DMINB=6},{DMAXB=25},{D4=-},{Z=92},{L1=25},{L2=16},{L4=-},{K=10},{S=M5},{SX=5},{MAT1=Stainless steel},{MAT2=Polyurethan},{CTN=84836020},{ROT=0.000},{ROT2=-60.000},{DSCREW=5},{LSCREWA=6},{LSCREWB=8},{PPATH=parts/wke_d_rs/wke_d_rs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
A
Outside diameter
[mm]
D4
Basic dimension
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
L4
Basic dimension
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4029)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material for hub
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for elastomer insert
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WKE-D/RS-19-B-N6-B-N6-92
19
10.0
66
40
-
25
16
-
10
M5
Stainless steel
Polyurethane
84836020
WKE-D/RS-24-B-N8-B-N8-92
24
35.0
78
55
-
30
18
-
10
M5
Stainless steel
Polyurethane
84836020
WKE-D/RS-28-B-N10-B-N10-9...
28
95.0
90
65
-
35
20
-
15
M6
Stainless steel
Polyurethane
84836020
WKE-D/RS-38-B-N14-B-N14-9...
38
190.0
114
80
77
45
24
37
15
M8
Stainless steel
Polyurethane
84836020
WKE-D/RS-42-B-N15-B-N15-9...
42
265.0
126
95
94
50
26
40
20
M8
Stainless steel
Polyurethane
84836020
WKE-D/RS-48-B-N18-B-N18-9...
48
310.0
140
105
102
56
28
45
20
M8
Stainless steel
Polyurethane
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성