dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H51 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120035.prj},{NB=2530-H51-37-1730-Aufspannplatte},{TYP=2530},{D=37},{MAT=1730},{DICKEX=37.00},{MATX=1730},{B=246},{L=396},{B1=194},{L1=244},{L2=184},{D2=34},{D5=13},{D6=19},{T6=13},{DMIN=27.10},{DMAX=177.00},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=2989}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
D6
(d6)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1616-H51-22-1730
1616
22
1730
156
246
114
114
62
24
11
17
11
0.10
22.00
977
1616-H51-22-2312
1616
22
2312
156
246
114
114
62
24
11
17
11
0.10
22.00
987
1616-H51-27-1730
1616
27
1730
156
246
114
114
62
24
11
17
11
22.10
177.00
978
1616-H51-27-2312
1616
27
2312
156
246
114
114
62
24
11
17
11
22.10
177.00
988
1620-H51-22-1730
1620
22
1730
156
296
114
154
102
24
11
17
11
0.10
22.00
1312
1620-H51-22-2312
1620
22
2312
156
296
114
154
102
24
11
17
11
0.10
22.00
1322
1620-H51-27-1730
1620
27
1730
156
296
114
154
102
24
11
17
11
22.10
177.00
1313
1620-H51-27-2312
1620
27
2312
156
296
114
154
102
24
11
17
11
22.10
177.00
1323
1625-H51-22-1730
1625
22
1730
156
296
114
204
152
24
11
17
11
0.10
22.00
23233
1625-H51-22-2312
1625
22
2312
156
296
114
204
152
24
11
17
11
0.10
22.00
23086
1625-H51-27-1730
1625
27
1730
156
296
114
204
152
24
11
17
11
22.10
177.00
23234
1625-H51-27-2312
1625
27
2312
156
296
114
204
152
24
11
17
11
22.10
177.00
23087
2020-H51-22-1730
2020
22
1730
196
296
154
154
102
24
11
17
11
0.10
22.00
1546
2020-H51-22-2312
2020
22
2312
196
296
154
154
102
24
11
17
11
0.10
22.00
1550
2020-H51-27-1730
2020
27
1730
196
296
154
154
102
24
11
17
11
22.10
177.00
1547
2020-H51-27-2312
2020
27
2312
196
296
154
154
102
24
11
17
11
22.10
177.00
1551
2025-H51-22-1730
2025
22
1730
196
296
154
204
152
28
11
17
11
0.10
22.00
1922
2025-H51-22-2312
2025
22
2312
196
296
154
204
152
28
11
17
11
0.10
22.00
1942
2025-H51-27-1730
2025
27
1730
196
296
154
204
152
28
11
17
11
22.10
177.00
1923
2025-H51-27-2312
2025
27
2312
196
296
154
204
152
28
11
17
11
22.10
177.00
1997
2030-H51-22-1730
2030
22
1730
196
396
154
254
202
28
11
17
11
0.10
22.00
2622
2030-H51-22-2312
2030
22
2312
196
396
154
254
202
28
11
17
11
0.10
22.00
2630
2030-H51-27-1730
2030
27
1730
196
396
154
254
202
28
11
17
11
22.10
177.00
2623
2030-H51-27-2312
2030
27
2312
196
396
154
254
202
28
11
17
11
22.10
177.00
2631
2225-H51-22-1730
2225
22
1730
218
296
176
204
152
28
11
17
11
0.10
22.00
71576
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성