dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN4322 - Führungssäule mit Bund (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn060150.prj},{NB=SN4322-38-224 Fuehrungssaeule mit Bund (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)},{PDF=PDF},{D1=38},{L1=224},{L2=37},{D2=50},{M1=8},{T=20},{F=6},{R=5},{D5=59},{T3=6.0},{DFB=8.4},{BD=6},{SNPR=MIN},{ARTNR=44306}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
M1
(M1)
[mm]
T
(t)
[mm]
F
(f)
[mm]
R
(R)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
T3
(t3)
[mm]
DFB
(DFB)
[mm]
BD
(BD)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN4322-19-100
19
100
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44249
SN4322-19-112
19
112
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44250
SN4322-19-125
19
125
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44251
SN4322-19-140
19
140
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44252
SN4322-19-160
19
160
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44253
SN4322-19-180
19
180
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44254
SN4322-19-200
19
200
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44255
SN4322-20-100
20
100
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44256
SN4322-20-112
20
112
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44257
SN4322-20-125
20
125
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44258
SN4322-20-140
20
140
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44259
SN4322-20-160
20
160
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44260
SN4322-20-180
20
180
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44261
SN4322-20-200
20
200
23
25
8
20
4
3
34
6.0
8.4
6
44262
SN4322-24-100
24
100
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44263
SN4322-24-112
24
112
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44264
SN4322-24-125
24
125
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44265
SN4322-24-140
24
140
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44266
SN4322-24-160
24
160
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44267
SN4322-24-180
24
180
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44268
SN4322-24-200
24
200
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44269
SN4322-24-224
24
224
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44270
SN4322-24-250
24
250
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44271
SN4322-25-100
25
100
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44272
SN4322-25-112
25
112
30
32
8
20
6
5
41
6.0
8.4
6
44273
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성