18000002000 - Three spoke hand wheel with handle
SToxxparts
18 Operating elements
18000002000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000002000/18000002000.prj},{NB=18000002003},{PREVIEW=18000002000.png},{ARTNR=18000002003},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D=8},{E=13},{F=38},{MCG=25X65},{N=M10},{MAT=PF},{FAR=schwarz},{GEW=470},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.50.07.180000020009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36766}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D
d
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000002001
18000002001
40
85
15
24
4
11
34
17X40
M8
PF
schwarz
189
18000002002
18000002002
46
107
17
24
6
13
37
23X55
M8
PF
schwarz
300
18000002003
18000002003
49
120
20
32
8
13
38
25X65
M10
PF
schwarz
470
18000002004
18000002004
56
127
22
40
8
16
42
25X65
M10
PF
schwarz
695
18000002005
18000002005
61
153
24
40
8
16
45
28X85
M10
PF
schwarz
880
18000002006
18000002006
72
164
28
48
10
17
50
28X85
M10
PF
schwarz
1335
18000002007
18000002007
78
170
34
58
10
18
56
28X85
M10
PF
schwarz
2165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성