05001095000 - Stainless steel latch bolt / plastic knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001095000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001095000/05001095000.prj},{NB=05001095002},{PREVIEW=05001095000.png},{ARTNR=05001095002},{VAR=mit Kontermutter (AK)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=31},{E=21.9},{L1=54},{L2=8},{L3=12},{L4=6},{SW=19},{FA=13},{FE=26},{F=500},{MAT=1.4305/PA},{GEW=78},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d3.ae.08.05001095000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=31411}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
L1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
L3
-0.15
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FA
Spring pressure start
[N]
FE
Spring pressure end
[N]
F
axial load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001095001
05001095001
mit Kontermutter (AK)
6
M12x1.5
25
19.6
45
6
10
5
17
9
25
400
1.4305/PA
39
05001095002
05001095002
mit Kontermutter (AK)
8
M16x1.5
31
21.9
54
8
12
6
19
13
26
500
1.4305/PA
78
05001095003
05001095003
ohne Kontermutter (A)
6
M12x1.5
25
19.6
45
6
10
5
17
9
25
400
1.4305/PA
34
05001095004
05001095004
ohne Kontermutter (A)
8
M16x1.5
31
21.9
54
8
12
6
19
13
26
500
1.4305/PA
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성