05000940000 - Stainless steel ratchet disc with hole in the center
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000940000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000940000/05000940000.prj},{NB=05000940008},{PREVIEW=05000940000.png},{ARTNR=05000940008},{VAR=zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben (D)},{D1=40},{Z=60},{D2=30},{D3=8.2},{D4=-},{D5=M6},{D6=6},{H1=11.5},{H2=23},{M1=23},{M2=23},{W=1.3},{MAT=Edelstahl 1.4404},{GEW=80},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/60.cd.22.05000940000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1060555}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
W
min. Disengagement path
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000940001
05000940001
zwei Gewindebohrungen zum...
22
48
15.5
4.2
-
M3
3
6.5
13
12
12
0.6
Edelstahl 1.4404
11
05000940002
05000940002
zwei Gewindebohrungen zum...
22
60
15.5
4.2
-
M3
3
6.5
13
12
12
0.6
Edelstahl 1.4404
16
05000940003
05000940003
zwei Gewindebohrungen zum...
27
48
19.5
5.2
-
M4
4
7.5
15
15
15
0.7
Edelstahl 1.4404
24
05000940004
05000940004
zwei Gewindebohrungen zum...
27
60
19.5
5.2
-
M4
4
7.5
15
15
15
0.7
Edelstahl 1.4404
20
05000940005
05000940005
zwei Gewindebohrungen zum...
32
48
23.5
6.2
-
M5
5
9
18
18
18
0.9
Edelstahl 1.4404
39
05000940006
05000940006
zwei Gewindebohrungen zum...
32
60
23.5
6.2
-
M5
5
9
18
18
18
0.9
Edelstahl 1.4404
44
05000940007
05000940007
zwei Gewindebohrungen zum...
40
48
30
8.2
-
M6
6
11.5
23
23
23
1.3
Edelstahl 1.4404
77
05000940008
05000940008
zwei Gewindebohrungen zum...
40
60
30
8.2
-
M6
6
11.5
23
23
23
1.3
Edelstahl 1.4404
80
05000940009
05000940009
zwei Senkbohrungen für Zy...
22
48
15.5
4.2
3.2
-
3
6.5
13
12
12
0.6
Edelstahl 1.4404
20
05000940010
05000940010
zwei Senkbohrungen für Zy...
22
60
15.5
4.2
3.2
-
3
6.5
13
12
12
0.6
Edelstahl 1.4404
16
05000940011
05000940011
zwei Senkbohrungen für Zy...
27
48
19.5
5.2
4.3
-
4
7.5
15
15
15
0.7
Edelstahl 1.4404
20
05000940012
05000940012
zwei Senkbohrungen für Zy...
27
60
19.5
5.2
4.3
-
4
7.5
15
15
15
0.7
Edelstahl 1.4404
24
05000940013
05000940013
zwei Senkbohrungen für Zy...
32
48
23.5
6.2
5.3
-
5
9
18
18
18
0.9
Edelstahl 1.4404
35
05000940014
05000940014
zwei Senkbohrungen für Zy...
32
60
23.5
6.2
5.3
-
5
9
18
18
18
0.9
Edelstahl 1.4404
35
05000940015
05000940015
zwei Senkbohrungen für Zy...
40
48
30
8.2
6.3
-
6
11.5
23
23
23
1.3
Edelstahl 1.4404
71
05000940016
05000940016
zwei Senkbohrungen für Zy...
40
60
30
8.2
6.3
-
6
11.5
23
23
23
1.3
Edelstahl 1.4404
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성