05000209000 - Index plunger with hexagonal collar and knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000209000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000209000/05000209000.prj},{NB=05000209002},{ARTNR=05000209002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=25},{L1=54.5},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L6=17},{SW=14},{F1=6.5},{F2=19},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000209001
05000209001
5
M10x1
21
45
5
17
5
15
12
6
14
80
Stahl/PA6
schwarz
19
05000209002
05000209002
6
M12x1.5
25
54.5
6
20
6
17
14
6.5
19
80
Stahl/PA6
schwarz
31
05000209003
05000209003
8
M16x1.5
31
69
8
26
8
23
19
11.5
28
80
Stahl/PA6
schwarz
71
05000209004
05000209004
10
M20x1.5
31
80
10
33
10
30
22
23
54
80
Stahl/PA6
schwarz
115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성