01000348000 - Slotted nut DIN 1804
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000348000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000348000/01000348000.prj},{NB=01000348005},{ARTNR=01000348005},{D1=M30x1.5},{D2=50},{D3=43},{B=7},{H=10},{MAT=Edelstahl (1.4305) ungehärtet},{GEW=91.8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fb.e3.bb.010003480009.pdf},{PREVIEW=01000348000.png},{DEFAULTSORTATTR=1075644}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h14
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000348001
01000348001
M16x1.5
32
27
5
7
Edelstahl (1.4305) ungehä...
30.4
01000348002
01000348002
M20x1.5
36
30
6
8
Edelstahl (1.4305) ungehä...
45
01000348003
01000348003
M24x1.5
42
36
6
9
Edelstahl (1.4305) ungehä...
60.5
01000348004
01000348004
M28x1.5
50
43
7
10
Edelstahl (1.4305) ungehä...
97.8
01000348005
01000348005
M30x1.5
50
43
7
10
Edelstahl (1.4305) ungehä...
91.8
01000348006
01000348006
M35x1.5
55
48
7
11
Edelstahl (1.4305) ungehä...
115
01000348007
01000348007
M40x1.5
62
54
8
12
Edelstahl (1.4305) ungehä...
155.6
01000348008
01000348008
M45x1.5
68
60
8
12
Edelstahl (1.4305) ungehä...
176.2
01000348009
01000348009
M50x1.5
75
67
8
13
Edelstahl (1.4305) ungehä...
234.8
01000348010
01000348010
M55x1.5
80
70
10
13
Edelstahl (1.4305) ungehä...
242.4
01000348011
01000348011
M60x1.5
90
80
10
13
Edelstahl (1.4305) ungehä...
332.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성