01000295000 - Washer
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000295000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000295000/01000295000.prj},{NB=01000295005},{ARTNR=01000295005},{D1=28},{D2=5.3},{D3=10},{S=3.5},{D=M5},{MAT=Edelstahl (1.4305), matt gestrahlt},{GEW=15},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0c.4d.4d.010002950009.pdf},{PREVIEW=01000295000.png},{DEFAULTSORTATTR=1061205}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
D
for screws DIN 7991 and DIN ISO 2009
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000295001
01000295001
16
4.3
8
3
M4
Edelstahl (1.4305), matt ...
4
01000295002
01000295002
20
4.3
8
3
M4
Edelstahl (1.4305), matt ...
6
01000295003
01000295003
22
5.3
10
3.5
M5
Edelstahl (1.4305), matt ...
9
01000295004
01000295004
25
5.3
10
3.5
M5
Edelstahl (1.4305), matt ...
12
01000295005
01000295005
28
5.3
10
3.5
M5
Edelstahl (1.4305), matt ...
15
01000295006
01000295006
32
6.4
12
4
M6
Edelstahl (1.4305), matt ...
22
01000295007
01000295007
36
6.4
12
4
M6
Edelstahl (1.4305), matt ...
28
01000295008
01000295008
40
6.4
12
5
M6
Edelstahl (1.4305), matt ...
46
01000295009
01000295009
45
6.4
12
6
M6
Edelstahl (1.4305), matt ...
70
01000295010
01000295010
52
6.4
12
6
M6
Edelstahl (1.4305), matt ...
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성