01000284000 - Eyebolt
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000284000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000284000/01000284000.prj},{NB=01000284004},{ARTNR=01000284004},{D1=M20},{D2=40},{D3=72},{D4=40},{E=14},{H=71},{K=16},{L=30},{M=19},{F1=12000},{F2=8600},{F3=6000},{MAT=Stahl (C15E), gesenkgeschmiedet, normalgeglüht, verzinkt, blau passiviert},{GEW=450},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fc.32.e9.010002840009.pdf},{PREVIEW=01000284000.png},{DEFAULTSORTATTR=1058360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000284001
01000284001
M10
25
45
25
8
45
10
17
12
2300
1700
1150
Stahl (C15E), gesenkgesch...
120
01000284002
01000284002
M12
30
54
30
10
53
12
20.5
14
3400
2400
1700
Stahl (C15E), gesenkgesch...
180
01000284003
01000284003
M16
35
63
35
12
62
14
27
16
7000
5000
3500
Stahl (C15E), gesenkgesch...
300
01000284004
01000284004
M20
40
72
40
14
71
16
30
19
12000
8600
6000
Stahl (C15E), gesenkgesch...
450
01000284005
01000284005
M24
50
90
50
18
90
20
36
24
18000
12900
9000
Stahl (C15E), gesenkgesch...
850
01000284006
01000284006
M30
65
108
60
22
109
24
45
28
32000
23000
16000
Stahl (C15E), gesenkgesch...
1660
01000284007
01000284007
M36
75
126
70
26
128
28
54
32
46000
33000
23000
Stahl (C15E), gesenkgesch...
2600
01000284008
01000284008
M8
20
36
20
6
36
8
13
10
1400
1000
700
Stahl (C15E), gesenkgesch...
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성