01000274000 - Washer with bore for countersunk screw, form B
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000274000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000274000/01000274000.prj},{NB=01000274012},{ARTNR=01000274012},{OB=brüniert},{D1=8},{D2=26},{D3=16.8},{S=5},{MAT=Stahl},{GEW=16},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.d4.c3.010002740009.pdf},{PREVIEW=01000274000.png},{DEFAULTSORTATTR=1056393}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
[mm]
D1
+0.5/+0.2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000274001
01000274001
brüniert
10
25
21
6.5
Stahl
15
01000274002
01000274002
brüniert
10
32
21
6.5
Stahl
30.7
01000274003
01000274003
brüniert
12
30
25.2
7.5
Stahl
25
01000274004
01000274004
brüniert
12
40
25.2
7.5
Stahl
57
01000274005
01000274005
brüniert
4
10
8.4
2.5
Stahl
0.9
01000274006
01000274006
brüniert
4
13
8.4
2.5
Stahl
2
01000274007
01000274007
brüniert
5
13
10.5
3
Stahl
2
01000274008
01000274008
brüniert
5
16
10.5
3
Stahl
3
01000274009
01000274009
brüniert
6
15
12.6
4
Stahl
3.3
01000274010
01000274010
brüniert
6
20
12.6
4
Stahl
8
01000274011
01000274011
brüniert
8
20
16.8
5
Stahl
7.6
01000274012
01000274012
brüniert
8
26
16.8
5
Stahl
16
01000274013
01000274013
verzinkt, blau passiviert
10
25
21
6.5
Stahl
15
01000274014
01000274014
verzinkt, blau passiviert
10
32
21
6.5
Stahl
32
01000274015
01000274015
verzinkt, blau passiviert
12
30
25.2
7.5
Stahl
25
01000274016
01000274016
verzinkt, blau passiviert
12
40
25.2
7.5
Stahl
50
01000274017
01000274017
verzinkt, blau passiviert
4
10
8.4
2.5
Stahl
0.9
01000274018
01000274018
verzinkt, blau passiviert
4
13
8.4
2.5
Stahl
2
01000274019
01000274019
verzinkt, blau passiviert
5
13
10.5
3
Stahl
2
01000274020
01000274020
verzinkt, blau passiviert
5
16
10.5
3
Stahl
4
01000274021
01000274021
verzinkt, blau passiviert
6
15
12.6
4
Stahl
4
01000274022
01000274022
verzinkt, blau passiviert
6
20
12.6
4
Stahl
8
01000274023
01000274023
verzinkt, blau passiviert
8
20
16.8
5
Stahl
7.6
01000274024
01000274024
verzinkt, blau passiviert
8
26
16.8
5
Stahl
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성