01000226000 - Hexagon nut with spherical bearing surface on one side
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000226000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000226000/01000226000.prj},{NB=01000226002},{PREVIEW=01000226000.png},{ARTNR=01000226002},{D1=M10},{D2=11.5},{E=18.5},{M=15},{R=15},{S=17},{MAT=Edelstahl},{GEW=17},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/22.56.db.010002260009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=7685}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000226001
01000226001
M8
9
15
12
11
13
Edelstahl
8.4
01000226002
01000226002
M10
11.5
18.5
15
15
17
Edelstahl
17
01000226003
01000226003
M12
14
20.8
18
17
19
Edelstahl
24
01000226004
01000226004
M16
18
27.7
24
22
24
Edelstahl
55
01000226005
01000226005
M20
22
34.6
30
27
30
Edelstahl
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성