01000057000 - Hexagon socket head cap screw, DIN 912 8.8 electrolytically galvanised
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000057000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000057000/01000057000.prj},{NB=01000057072},{PREVIEW=01000057000.png},{ARTNR=01000057072},{GE=M8x1.25},{D=8},{L1=80},{B=28},{LF=1.02},{DK=13},{K=8},{S1=6},{MAT=Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt},{GEW=34.75},{DEFAULTSORTATTR=2314}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000057001
01000057001
M3x0.5
3
6
6
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.77
01000057002
01000057002
M3x0.5
3
8
8
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.84
01000057003
01000057003
M3x0.5
3
10
10
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.86
01000057004
01000057004
M3x0.5
3
12
12
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.95
01000057005
01000057005
M3x0.5
3
16
16
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
1.14
01000057006
01000057006
M3x0.5
3
20
20
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
1.3
01000057007
01000057007
M4x0.7
4
6
6
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.4
01000057008
01000057008
M4x0.7
4
8
8
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.57
01000057009
01000057009
M4x0.7
4
10
10
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.79
01000057010
01000057010
M4x0.7
4
12
12
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.97
01000057011
01000057011
M4x0.7
4
16
16
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
2.25
01000057012
01000057012
M4x0.7
4
20
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
2.54
01000057013
01000057013
M4x0.7
4
25
25
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
2.91
01000057014
01000057014
M4x0.7
4
30
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
3.48
01000057015
01000057015
M4x0.7
4
35
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
3.85
01000057016
01000057016
M4x0.7
4
40
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
4.35
01000057017
01000057017
M4x0.7
4
45
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
4.99
01000057018
01000057018
M4x0.7
4
50
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
5.38
01000057019
01000057019
M5x0.8
5
6
6
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
2.57
01000057020
01000057020
M5x0.8
5
8
8
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
2.74
01000057021
01000057021
M5x0.8
5
10
10
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
2.98
01000057022
01000057022
M5x0.8
5
12
12
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
3.42
01000057023
01000057023
M5x0.8
5
14
14
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
3.4
01000057024
01000057024
M5x0.8
5
16
16
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
3.7
01000057025
01000057025
M5x0.8
5
20
20
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
4.04
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성