카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8512 - Socket-head screw with hexagon socket with low head
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_8512.prj},{NB=SZ 8512. 10 x 020},{BESTNR=SZ 8512. 10 x 020},{D1=M 10},{DN=10.000},{P=1.400},{L=20},{B=15},{D2=16},{K=6.5},{SW=8},{SN=25},{D=10.000},{DK=8.160},{LS=3.500},{LG=8.000},{DK1=16.000},{DH=5.000},{R=0.400},{V=1.000},{S=8.000},{T1=3.500},{T2=7.500},{F=1.020},{DA=11.200},{DW=15.030},{WG=0.020},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Height
ⁿ/ₐ
B
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SN
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 8512. 06 x 012
SZ 8512. 06 x 012
M 6
12
9
10
4.0
5
50
0.004
SZ 8512. 06 x 016
SZ 8512. 06 x 016
M 6
16
13
10
4.0
5
50
0.004
SZ 8512. 06 x 020
SZ 8512. 06 x 020
M 6
20
17
10
4.0
5
50
0.005
SZ 8512. 06 x 025
SZ 8512. 06 x 025
M 6
25
18
10
4.0
5
50
0.006
SZ 8512. 06 x 030
SZ 8512. 06 x 030
M 6
30
18
10
4.0
5
50
0.007
SZ 8512. 06 x 035
SZ 8512. 06 x 035
M 6
35
18
10
4.0
5
50
0.008
SZ 8512. 06 x 040
SZ 8512. 06 x 040
M 6
40
18
10
4.0
5
50
0.009
SZ 8512. 06 x 045
SZ 8512. 06 x 045
M 6
45
18
10
4.0
5
50
0.010
SZ 8512. 06 x 050
SZ 8512. 06 x 050
M 6
50
18
10
4.0
5
50
0.010
SZ 8512. 06 x 055
SZ 8512. 06 x 055
M 6
55
18
10
4.0
5
50
0.010
SZ 8512. 06 x 060
SZ 8512. 06 x 060
M 6
60
18
10
4.0
5
50
0.010
SZ 8512. 06 x 065
SZ 8512. 06 x 065
M 6
65
18
10
4.0
5
50
0.020
SZ 8512. 06 x 070
SZ 8512. 06 x 070
M 6
70
18
10
4.0
5
50
0.020
SZ 8512. 06 x 075
SZ 8512. 06 x 075
M 6
75
18
10
4.0
5
50
0.017
SZ 8512. 06 x 080
SZ 8512. 06 x 080
M 6
80
18
10
4.0
5
50
0.020
SZ 8512. 06 x 090
SZ 8512. 06 x 090
M 6
90
18
10
4.0
5
50
0.020
SZ 8512. 06 x 100
SZ 8512. 06 x 100
M 6
100
18
10
4.0
5
50
0.020
SZ 8512. 06 x 110
SZ 8512. 06 x 110
M 6
110
18
10
4.0
5
50
0.020
SZ 8512. 06 x 120
SZ 8512. 06 x 120
M 6
120
18
10
4.0
5
50
0.030
SZ 8512. 08 x 012
SZ 8512. 08 x 012
M 8
12
8
13
5.0
6
50
0.008
SZ 8512. 08 x 016
SZ 8512. 08 x 016
M 8
16
12
13
5.0
6
50
0.009
SZ 8512. 08 x 020
SZ 8512. 08 x 020
M 8
20
16
13
5.0
6
50
0.010
SZ 8512. 08 x 025
SZ 8512. 08 x 025
M 8
25
21
13
5.0
6
50
0.010
SZ 8512. 08 x 030
SZ 8512. 08 x 030
M 8
30
22
13
5.0
6
50
0.010
SZ 8512. 08 x 035
SZ 8512. 08 x 035
M 8
35
22
13
5.0
6
50
0.020
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성