카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 9067 - Threaded flange
Steinel Normalien
8 Machine elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/maschinenelemente_8/st_9067.prj},{NB=ST 9067.20},{BESTNRALG=ST 9067.20},{D4=M 20 x 1,5},{D5=11},{DN=20.000},{P=1.500},{D9=70},{D10=M 6},{DN1=6.000},{DK1=4.917},{D11=56},{E1=229},{H2=16},{T=5.5},{VER=2.000},{WG=0.54},{FUNC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D4
Thread
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
D10
Thread
[mm]
D11
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
T
Height
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST 9067.20
ST 9067.20
M 20 x 1,5
11
70
M 6
56
16
5.5
0.54
ST 9067.27
ST 9067.27
M 27 x 2
15
80
M 8
62
20
7.0
0.87
ST 9067.36
ST 9067.36
M 36 x 2
15
105
M 8
85
28
7.0
1.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성