카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST7142 - Rollenkäfig Aluminium mit Sicherungsring
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7142.prj},{NB=ST714232X083},{BESTNR=ST714232X083},{D1=32},{D2=40},{DR=4},{L2=83},{BM=Rollenkäfig},{WG=0.105},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming},{L3=4.1},{D4=44.4},{SICHERUNGSRING=38 x 1,75},{D3=38.0},{HRING=1.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DR
Rollendurchmesser
[mm]
L2
Länge ±0.2
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST714219X043
ST714219X043
19
25
3
43
0.025
ST714219X054
ST714219X054
19
25
3
54
0.032
ST714219X063
ST714219X063
19
25
3
63
0.039
ST714219X074
ST714219X074
19
25
3
74
0.049
ST714220X043
ST714220X043
20
26
3
43
0.025
ST714220X054
ST714220X054
20
26
3
54
0.032
ST714220X063
ST714220X063
20
26
3
63
0.039
ST714220X074
ST714220X074
20
26
3
74
0.049
ST714224X043
ST714224X043
24
30
3
43
0.025
ST714224X063
ST714224X063
24
30
3
63
0.032
ST714224X074
ST714224X074
24
30
3
74
0.037
ST714224X090
ST714224X090
24
30
3
90
0.057
ST714225X043
ST714225X043
25
31
3
43
0.026
ST714225X063
ST714225X063
25
31
3
63
0.035
ST714225X074
ST714225X074
25
31
3
74
0.039
ST714225X090
ST714225X090
25
31
3
90
0.053
ST714230X054
ST714230X054
30
38
4
54
0.052
ST714230X074
ST714230X074
30
38
4
74
0.070
ST714230X083
ST714230X083
30
38
4
83
0.080
ST714230X103
ST714230X103
30
38
4
103
0.105
ST714232X054
ST714232X054
32
40
4
54
0.060
ST714232X074
ST714232X074
32
40
4
74
0.075
ST714232X083
ST714232X083
32
40
4
83
0.105
ST714232X103
ST714232X103
32
40
4
103
0.110
ST714238X058
ST714238X058
38
46
4
58
0.085
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성