카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6650 - Ejector pins with cylindrical head continuous shaft, hardened
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6650.prj},{NB=SZ6650.045x125},{BESTNR=SZ6650.045x125},{D1=4.5},{D3=8.0},{K=3.00},{R=0.3},{L=125},{L3=5},{D4ALG=0.030},{WG=0.020},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Swelling d4
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ6650.008x080
SZ6650.008x080
0.8
2.5
0.830
1.20
0.2
80
5
0.020
SZ6650.008x100
SZ6650.008x100
0.8
2.5
0.830
1.20
0.2
100
5
0.020
SZ6650.008x125
SZ6650.008x125
0.8
2.5
0.830
1.20
0.2
125
5
0.020
SZ6650.009x080
SZ6650.009x080
0.9
2.5
0.930
1.20
0.2
80
5
0.020
SZ6650.009x100
SZ6650.009x100
0.9
2.5
0.930
1.20
0.2
100
5
0.020
SZ6650.009x125
SZ6650.009x125
0.9
2.5
0.930
1.20
0.2
125
5
0.020
SZ6650.010x080
SZ6650.010x080
1.0
2.5
1.030
1.20
0.2
80
5
0.020
SZ6650.010x100
SZ6650.010x100
1.0
2.5
1.030
1.20
0.2
100
5
0.020
SZ6650.010x125
SZ6650.010x125
1.0
2.5
1.030
1.20
0.2
125
5
0.020
SZ6650.010x160
SZ6650.010x160
1.0
2.5
1.030
1.20
0.2
160
5
0.020
SZ6650.011x080
SZ6650.011x080
1.1
2.5
1.130
1.20
0.2
80
5
0.020
SZ6650.011x100
SZ6650.011x100
1.1
2.5
1.130
1.20
0.2
100
5
0.020
SZ6650.011x125
SZ6650.011x125
1.1
2.5
1.130
1.20
0.2
125
5
0.020
SZ6650.011x160
SZ6650.011x160
1.1
2.5
1.130
1.20
0.2
160
5
0.020
SZ6650.012x080
SZ6650.012x080
1.2
2.5
1.230
1.20
0.2
80
5
0.020
SZ6650.012x100
SZ6650.012x100
1.2
2.5
1.230
1.20
0.2
100
5
0.020
SZ6650.012x125
SZ6650.012x125
1.2
2.5
1.230
1.20
0.2
125
5
0.020
SZ6650.012x160
SZ6650.012x160
1.2
2.5
1.230
1.20
0.2
160
5
0.020
SZ6650.013x080
SZ6650.013x080
1.3
3.0
1.330
1.50
0.2
80
5
0.020
SZ6650.013x100
SZ6650.013x100
1.3
3.0
1.330
1.50
0.2
100
5
0.020
SZ6650.013x125
SZ6650.013x125
1.3
3.0
1.330
1.50
0.2
125
5
0.020
SZ6650.013x160
SZ6650.013x160
1.3
3.0
1.330
1.50
0.2
160
5
0.020
SZ6650.014x080
SZ6650.014x080
1.4
3.0
1.430
1.50
0.2
80
5
0.020
SZ6650.014x100
SZ6650.014x100
1.4
3.0
1.430
1.50
0.2
100
5
0.020
SZ6650.014x125
SZ6650.014x125
1.4
3.0
1.430
1.50
0.2
125
5
0.020
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성