HEROJ - Universal - light load - Polypropylene castors
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1727_1_asmtab.prj},{NB=HEROJ38-P},{CODE=HEROJ},{SUB=Universal type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=38},{WHEMAT=P},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=50},{A=46},{C=38},{F1=36},{F2=28},{DD=5.1},{B=17},{E=17},{LOAD=200},{WEI=70},{PPATH=jiaolun_1727-1/jiaolun_1727_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
Rotating part bearing
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HEROJ38-P
HEROJ
Universal type
SPHC
Galvanized
38
yes
nothing
50
46
38
36
28
5.1
17
17
200
70
HEROJ50-P
HEROJ
Universal type
SPHC
Galvanized
50
yes
nothing
65
59
47
46
35
6.1
22
21
300
150
HEROJ75-P
HEROJ
Universal type
SPHC
Galvanized
75
yes
nothing
90
70
58
55
42
8.1
27
27
500
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성