HELJ - Universal light load caster
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1725_1_asmtab.prj},{NB=HELJ38-R},{CODE=HELJ},{SUB=Universal type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=38},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=50},{A=46},{C=38},{F=36},{F2=28},{DD=5.3},{B=17},{RR=32},{E=12},{T=1.6},{PPATH=jiaolun_1725-1/jiaolun_1725_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
Rotating part bearing
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
E
[mm]
T
t
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HELJ25-R
HELJ
Universal type
SPHC
Galvanized
25
yes
nothing
35
35
30
28
23
4.2
12
21
8
1.6
80
35
HELJ32-R
HELJ
Universal type
SPHC
Galvanized
32
yes
nothing
42
38
32
30
24
4.2
14
27
10
1.6
120
50
HELJ38-R
HELJ
Universal type
SPHC
Galvanized
38
yes
nothing
50
46
38
36
28
5.3
17
32
12
1.6
200
80
HELJ50-R
HELJ
Universal type
SPHC
Galvanized
50
yes
nothing
65
59
47
46
35
6.5
20
42
16
2.0
300
140
HELJ65-R
HELJ
Universal type
SPHC
Galvanized
65
yes
nothing
80
70
58
55
42
8.8
25
53
19
2.3
400
245
HELJ75-R
HELJ
Universal type
SPHC
Galvanized
75
yes
nothing
90
70
58
55
42
8.8
26
58
19
2.3
500
290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성