LAFSA - zhongxingketiaoshi1
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1716_2.prj},{NB=LAFSA4275},{CODE=LAFSA},{TYPE1=zhongxingketiaoshi},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{MATE4=SWP},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=4275},{M=42},{P=1.5},{ST=75},{A=301.4},{B=187.5},{C=148.0},{D=12},{E=33.9},{F=44.5},{G=28.5},{H=50.0},{V=15.0},{MAXE=750},{HOUR=187000},{MW=6000},{MS=4.8},{PPATH=yyhcq_1716_2/yyhcq_1716_2.3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE1
leixing1
ⁿ/ₐ
MAT1
benti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
huosaigan caizhi
ⁿ/ₐ
MAT3
zhuangjitou caizhi
ⁿ/ₐ
MATE4
huanchongtanhuang caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
W
wendu
ⁿ/ₐ
GG
guige
ⁿ/ₐ
M
gongchengluowenM
ⁿ/ₐ
P
luoju
ⁿ/ₐ
ST
xingcheng
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
meicizuidaxishounengliang E
[Nm]
HOUR
xiaoshizuidaxishounengliang Ec
[Nm/hr]
MW
zuidayouxiaozhongliang Me
[kg]
MS
zuigaozhuangjisudu
[m/s]
LAFSA4225
LAFSA
zhongxingketiaoshi
SS400
SUS304
juanzhi
SWP
fahei
-10°C~85°C
4225
42
1.5
25
186.4
127.5
88.0
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
260
130000
3000
3.6
LAFSA4250
LAFSA
zhongxingketiaoshi
SS400
SUS304
juanzhi
SWP
fahei
-10°C~85°C
4250
42
1.5
50
240.9
157.0
117.5
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
500
155000
4000
4.8
LAFSA4275
LAFSA
zhongxingketiaoshi
SS400
SUS304
juanzhi
SWP
fahei
-10°C~85°C
4275
42
1.5
75
301.4
187.5
148.0
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
750
187000
6000
4.8
LAFSA64050
LAFSA
zhongxingketiaoshi
SS400
SUS304
juanzhi
SWP
fahei
-10°C~85°C
64050
64
UNF2-1/2-12
50
247.8
146.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
12000
1560000
12727
1.6
LAFSA64100
LAFSA
zhongxingketiaoshi
SS400
SUS304
juanzhi
SWP
fahei
-10°C~85°C
64100
64
UNF2-1/2-12
100
347.8
196.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
24000
1920000
18181
1.6
LAFSA64150
LAFSA
zhongxingketiaoshi
SS400
SUS304
juanzhi
SWP
fahei
-10°C~85°C
64150
64
UNF2-1/2-12
150
467.8
256.0
26.0
20
61.8
59.0
23.0
76.2
9.4
36000
2520000
23636
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성