IAGY60 - wyt
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1346_asmtab.prj},{NB=IAGY60-C},{MOD=IAGY60},{CODE=IAGY},{NO=60},{LOC=C},{DRI=x y zhouyigefangxiang},{TAB=60X60},{TKN=40},{STR=±6.5},{LOAD=39.2N(4kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.02mm/13mm},{MOB=0.03},{WEI=0.42},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220208.html},{PPATH=wyt-1346/wyt-1346-zp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
daima
ⁿ/ₐ
LOC
weifentouanzhuangweizhi
ⁿ/ₐ
DRI
yidongfangxiang
ⁿ/ₐ
TAB
taimiandaxiao
[mm]
TKN
taimianhoudu
[mm]
STR
xingcheng
[mm]
LOAD
fuzai
ⁿ/ₐ
DIF
zuixiaokedu
[mm]
TOM
yidongpingxingdu
[mm]
MOB
pingxingdu
[mm]
WEI
zhongliang
[kg]
IAGY60-C
IAGY60
C
x y zhouyigefangxiang
60X60
40
±6.5
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.02mm/13mm
0.03
0.42
IAGY60-L
IAGY60
L
x y zhouyigefangxiang
60X60
40
±6.5
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.02mm/13mm
0.03
0.42
IAGY60-R
IAGY60
R
x y zhouyigefangxiang
60X60
40
±6.5
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.02mm/13mm
0.03
0.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성