DCSLS,DCMLS,DCZLS,DCXLS - Ball plunger L size choose stainless steel extended type
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1225-2_asmtab.prj},{NB=DCMLS3-20},{CODE=DCMLS},{M=3},{L=20.0},{PPATH=plunger1225-2/plunger1225-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
LS
Load shape
ⁿ/ₐ
ZTMAT
The main material
ⁿ/ₐ
QTMAT
Ball head material
ⁿ/ₐ
QTHAR
Ball head hardness
ⁿ/ₐ
THMAT
Spring material
ⁿ/ₐ
TZHMAT
Adjusting ring material
ⁿ/ₐ
KSWD
Usable temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B
[mm]
LOMIN
Minimum load (N)
[mm]
LOMAX
Maximum load (N)
[mm]
DCSLS3-20
DCSLS
Metal ball head
Ultra light load
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
1.5
0.5
1.0
1.5
0.30
0.65
DCMLS3-20
DCMLS
Metal ball head
Light load
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
1.5
0.5
1.0
1.5
1.00
2.00
DCZLS3-20
DCZLS
Metal ball head
Heavy duty
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
1.5
0.5
1.0
1.5
1.50
2.90
DCXLS3-20
DCXLS
Metal ball head
Overweight
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
SUS304
-30~260℃
1.5
0.5
1.0
1.5
2.20
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성