CEHH - bei su lian hui
SRD-FA
SRD-FA
s
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao977-1.prj},{NB=CEHH2.5-C216A},{MOD=CEHH},{CODE=CEHH2.5},{TYPE=bei su lian},{MAT=chao gao fen},{YS=bai se},{BS=2.5},{GG=C216A},{NFC=},{PPATH=lianlunliantiao977.prj/lianlunliantiao977_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
YS
ys
ⁿ/ₐ
BS
bs
ⁿ/ₐ
GG
gg
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
RR
r
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
CEHH2.5-C206B
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
2.5
C206B
34
9
22
6.0
31
M6
54.0
60
25
3
CEHH2.5-C208A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
2.5
C208A
50
12
30
8.0
30
M8
52.0
60
25
3
CEHH2.5-C210A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
2.5
C210A
56
15
35
10.0
32
M8
50.0
60
25
3
CEHH2.5-C212A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
2.5
C212A
60
18
39
12.5
32
M8
47.5
60
25
3
CEHH2.5-C216A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
2.5
C216A
70
23
45
15.0
41
M8
65.0
80
25
3
CEHH3.0-C206B
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
3.0
C206B
34
10
22
9.0
31
M6
51.0
60
25
3
CEHH3.0-C208A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
3.0
C208A
50
14
30
12.0
30
M8
48.0
60
25
3
CEHH3.0-C210A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
3.0
C210A
56
17
35
14.0
32
M8
40.0
64
25
3
CEHH3.0-C212A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
3.0
C212A
60
23
39
17.0
32
M8
43.0
60
25
3
CEHH3.0-C216A
CEHH
bei su lian
chao gao fen
bai se
3.0
C216A
70
28
45
20.0
41
M8
60.0
80
25
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성