BDFFA,BDPFFA,BDSFFA,BDFEA,BDPFEA,BDSFEA - xuan bi xiao tai jie xing
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdffa605-1.prj},{NB=BDSFFA30-17-F10},{CODE=BDSFFA},{TYPE=yuan},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=30},{DG6=-0.007/-0.020},{Y=17},{YX=[17:75/1]},{F=10},{FX=[10:150/1]},{V=34},{H=62},{T=15},{MX=8},{DD1=11.0},{HH=6.5},{PCD=49},{DD=28.6},{DDG6=0/-0.210},{TT=1.65},{TT1=5},{W=42},{A=49},{APC=},{SET=},{COLOR=0.502,0.502,0.502,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DDG6
dg6
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
SETT
set
ⁿ/ₐ
SETM
set mat
ⁿ/ₐ
BDFFA6-12-F5
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
6
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
-
-
BDFFA8-12-F5
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
8
-0.005/-0.014
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
7.0
+0.090/0
0.90
3
15
19
-
-
BDFFA10-12-F5
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
10
-0.005/-0.014
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
9.6
0/-0.090
1.15
3
16
23
-
-
BDFFA12-12-F10
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
12
-0.006/-0.017
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
11.5
0/-0.110
1.15
4
20
26
-
-
BDFFA15-12-F10
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
15
-0.006/-0.017
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
14.3
0/-0.110
1.15
4
24
30
-
-
BDFFA20-17-F10
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
20
-0.007/-0.020
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
19.0
0/-0.210
1.35
4
32
36
-
-
BDFFA25-17-F10
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
25
-0.007/-0.020
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
23.9
0/-0.210
1.35
5
38
42
-
-
BDFFA30-17-F10
BDFFA
yuan
S45C
fa hei
30
-0.007/-0.020
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
28.6
0/-0.210
1.65
5
42
49
-
-
BDPFFA6-12-F5
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
6
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
-
-
BDPFFA8-12-F5
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
8
-0.005/-0.014
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
7.0
+0.090/0
0.90
3
15
19
-
-
BDPFFA10-12-F5
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
10
-0.005/-0.014
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
9.6
0/-0.090
1.15
3
16
23
-
-
BDPFFA12-12-F10
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
12
-0.006/-0.017
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
11.5
0/-0.110
1.15
4
20
26
-
-
BDPFFA15-12-F10
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
15
-0.006/-0.017
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
14.3
0/-0.110
1.15
4
24
30
-
-
BDPFFA20-17-F10
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
20
-0.007/-0.020
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
19.0
0/-0.210
1.35
4
32
36
-
-
BDPFFA25-17-F10
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
25
-0.007/-0.020
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
23.9
0/-0.210
1.35
5
38
42
-
-
BDPFFA30-17-F10
BDPFFA
yuan
S45C
wu dian jie du nie
30
-0.007/-0.020
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
28.6
0/-0.210
1.65
5
42
49
-
-
BDSFFA6-12-F5
BDSFFA
yuan
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
-
-
BDSFFA8-12-F5
BDSFFA
yuan
SUS304
-
8
-0.005/-0.014
10
28
10
M4
6.5
3.5
19
7.0
+0.090/0
0.90
3
15
19
-
-
BDSFFA10-12-F5
BDSFFA
yuan
SUS304
-
10
-0.005/-0.014
13
32
10
M4
6.5
3.5
23
9.6
0/-0.090
1.15
3
16
23
-
-
BDSFFA12-12-F10
BDSFFA
yuan
SUS304
-
12
-0.006/-0.017
15
36
10
M5
8.0
4.4
26
11.5
0/-0.110
1.15
4
20
26
-
-
BDSFFA15-12-F10
BDSFFA
yuan
SUS304
-
15
-0.006/-0.017
18
40
10
M5
8.0
4.4
30
14.3
0/-0.110
1.15
4
24
30
-
-
BDSFFA20-17-F10
BDSFFA
yuan
SUS304
-
20
-0.007/-0.020
24
48
15
M6
9.5
5.4
36
19.0
0/-0.210
1.35
4
32
36
-
-
BDSFFA25-17-F10
BDSFFA
yuan
SUS304
-
25
-0.007/-0.020
29
54
15
M6
9.5
5.4
42
23.9
0/-0.210
1.35
5
38
42
-
-
BDSFFA30-17-F10
BDSFFA
yuan
SUS304
-
30
-0.007/-0.020
34
62
15
M8
11.0
6.5
49
28.6
0/-0.210
1.65
5
42
49
-
-
BDFEA6-12-F5
BDFEA
jian yi
S45C
fa hei
6
-0.004/-0.012
8
26
10
M4
6.5
3.5
17
5.0
+0.075/0
0.70
2
14
17
-
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성